Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HML-01818 |
HML-03828 |
HML-05838 |
HML-10848 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) | Nenngröße (mm) | Länge (ca. L1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 5 | 39.0 | ||
9.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 48.5 | ||
16.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 56.0 | ||
22.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 16 | 74.0 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Grundwerkstoff | Messing (kadmiumfrei) |
---|---|---|---|---|---|
Form | Winkelstück | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Außengewinde |
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) | R | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20~150 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Normaler Betriebsdruck(MPa) | 3.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S)
Nenngröße(mm)
Länge (ca. L1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften