• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TAC SD-C Ölbeständig

TAC SD-C Ölbeständig
An oil-resistant hose for all resin types. Design incorporates special oil-resistant compounded resin for transporting oils.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22117-25-[1-50/1]
22117-32-[1-50/1]
22117-38-[1-50/1]
22117-50-[1-50/1]
22117-65-[1-50/1]
22117-75-[1-50/1]
22117-100-[1-50/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Length
(m)

-

1 10 Arbeitstage 2531.224010.51 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 3239.23401 1/40.451 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 38463501 1/20.41 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 506150020.41 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 6574.86002 1/20.41 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 7588.077530.41 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 100115.8115040.301 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Öl Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Ölbeständigkeit / Vakuum
Schlauchmaterial Ölbeständiges, flexibles Hart-PVC Metallbefestigungen NA Farbe Schwarz
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) -10 – 60 Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) -10 – 50

Technischer Support