Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25101-38-[1-50/1] |
25101-50-[1-50/1] |
25101-65-[1-50/1] |
25101-75-[1-50/1] |
25101-90-1 |
25101-90-[2-50/1] |
25101-100-[1-50/1] |
25101-150-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 47.0 | 130 | 1 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 60.5 | 165 | 2 | 0.12 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 75.1 | 195 | 2 1/2 | 0.12 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 75 | 89.6 | 210 | 3 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 | 104.2 | 300 | 3 1/2 | 0.10 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 | 104.2 | 300 | 3 1/2 | 0.10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 118.4 | 330 | 4 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 172.0 | 675 | 6 | 0.10 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Pulver / Lebensmittel / Zement / Getreide | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Abriebfester Kautschuk+Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz |
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -20 – 50 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -20 – 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften