Berührungsanschluss FUJI-H-Modell Einzel-Banjo

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-01S1-H
6-02S1-H
6-03S1-H
8-01S1-H
12-02S1-H
12-03S1-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

7.67 €

1 7 Arbeitstage 6R1/8

8.23 €

1 7 Arbeitstage 6R1/4

8.38 €

1 7 Arbeitstage 6R3/8

8.53 €

1 7 Arbeitstage 8R1/8

10.55 €

1 7 Arbeitstage 12R1/4

11.83 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini / Spritzerbeständig Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Kniestück Kniestücke Einzelne Hohlschraube
Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support