Starker Spiralschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS804-50
SS806-50
SS808-50
WS804
WS804GR
WS804Y
WS806
WS806GR
WS806Y
WS808
WS808GR
WS808Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Betriebsbereich
(mm)
Anschlussbeschichtung Druckluftpistole

66.92 €

1 16 Arbeitstage Grau2450Mit AnschlussbeschichtungVerfügbar

63.58 €

1 10 Arbeitstage Grau3650Mit AnschlussbeschichtungVerfügbar

69.62 €

1 5 Arbeitstage Grau4750Mit AnschlussbeschichtungVerfügbar

34.14 €

1 10 Arbeitstage Grau2450Mit AnschlussbeschichtungkA

37.92 €

1 15 Arbeitstage Grau2450kAkA

37.92 €

1 5 Arbeitstage Gelb2450kAkA

38.98 €

1 10 Arbeitstage Grau3650Mit AnschlussbeschichtungkA

38.98 €

1 10 Arbeitstage Grau3650kAkA

43.31 €

1 5 Arbeitstage Gelb3650kAkA

43.82 €

1 10 Arbeitstage Grau4750Mit AnschlussbeschichtungkA

43.82 €

1 10 Arbeitstage Grau4750kAkA

45.99 €

1 5 Arbeitstage Gelb4750kAkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spirale Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8 Innendurchmesser(Ø) 5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5 Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.8 Vakuumgeeignet Anwendbar

Technischer Support