Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CKL-6-01H |
CKL-6-02H |
CKL-6-03H |
CKL-8-01H |
CKL-8-03H |
CKL-10-01H |
CKL-10-02H |
CKL-10-03H |
CKL-10-04H |
CKL-12-02H |
CKL-12-03H |
CKL-12-04H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.64 € | 10 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/8 | ||
7.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | ||
8.57 € | 10 | 10 Arbeitstage | 6 | R3/8 | ||
11.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R1/8 | |
9.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R3/8 | |
10.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R1/8 | |
10.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | ||
10.05 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
11.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/2 | ||
12.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/4 | ||
12.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | ||
12.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Kniestück | Kniestücke | Kniestückverbinder, Typ H |
Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften