Pneumatik Steckverbinder / HB-□-00UY / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / HB-□-00UY / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von CHIYODA TSUSHO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 6 oder 12 mm.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB-6-00UY
HB-8-00UY
HB-10-00UY
HB-12-00UY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

20.25 €

1 10 Arbeitstage 6

23.54 €

1 10 Arbeitstage 8

27.45 €

1 10 Arbeitstage 10

32.87 €

1 10 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini / Spritzerbeständig Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk)
Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support