Berührungsanschluss für Fünf H-Modell mit langem Außenwinkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB-6-01M2L
HB-6-02M2L
HB-8-01M2L
HB-8-02M2L
HB-8-03M2L
HB-10-02M2L
HB-10-03M2L
HB-10-04M2L
HB-12-02M2L
HB-12-03M2L
HB-12-04M2L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

9.43 €

1 10 Arbeitstage 6R1/8

8.92 €

1 10 Arbeitstage 6R1/4

10.61 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8

10.94 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4

11.47 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8

13.66 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4

13.77 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8

15.58 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2

15.73 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4

15.81 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8

15.37 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini / Spritzerbeständig Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Kniestück Kniestücke Kniestück, langes Außengewinde
Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support