• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Berührungsanschluss für Fünf-H-Modell mit Außenanschluss mit Sechskantbuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB-6-01MS
HB-6-02MS
HB-8-01MS
HB-8-02MS
HB-8-03MS
HB-10-01MS
HB-10-02MS
HB-10-03MS
HB-10-04MS
HB-12-02MS
HB-12-03MS
HB-12-04MS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindegröße T

2.79 €

6 Arbeitstage -5~606R1/8

2.91 €

6 Arbeitstage -5~606R1/4

3.07 €

6 Arbeitstage -5~608R1/8

3.15 €

6 Arbeitstage -5~608R1/4

3.47 €

6 Arbeitstage -5~608R3/8

3.79 €

6 Arbeitstage -5~6010R1/8

3.71 €

6 Arbeitstage -5~6010R1/4

3.81 €

6 Arbeitstage -5~6010R3/8

4.46 €

6 Arbeitstage -5~6010R1/2

4.33 €

6 Arbeitstage -5~6012R1/4

4.41 €

6 Arbeitstage -5~6012R3/8

4.75 €

6 Arbeitstage -5~6012R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Grundwerkstoff Messing Anwendung Standard/Mini / Spritzerbeständig Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontageverbindung Stecker mit Innensechskant

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support