[Features]
· Spiral tube which meets the three key requirements of being extremely thin, light, and soft
· Focused on workability as well as lightness and small size, up to and including the coupling.
· A white main body is used out of consideration of plant aesthetics
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
01T-803C |
01T-803C-BG |
01T-803F |
01T-804C |
01T-804C-BG |
01T-804F |
01T-805C |
01T-805C-BG |
01T-805F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft) (°C) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Volle Länge A (mm) | Schlauchanschlussstück H1 | Schlauchanschlussstück H2 | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.72 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 3000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Kupplungsausführung | ||
39.20 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 3000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Druckluftpistolenset | ||
21.35 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 3000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Ausführung Schlauchanschlussstück | ||
25.31 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 4000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Kupplungsausführung | ||
41.79 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 4000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Druckluftpistolenset | ||
23.94 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 4000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Ausführung Schlauchanschlussstück | ||
27.89 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 5000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Kupplungsausführung | ||
44.37 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 5000 | CHS-50SN | 50PN-PLA | Druckluftpistolenset | ||
26.53 € | 14 Arbeitstage | -5~60 | ~0.8 | 5000 | H5-G2FU-AN | H5-G2F-AN | Ausführung Schlauchanschlussstück |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Außendurchmesser(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | Werkstoff | Urethan | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Vakuumgeeignet | Nicht anwendbar |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.