Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 20 | ||
89.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 50 | ||
159.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 100 | ||
80.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 30 | 20 | ||
140.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 30 | 50 | ||
280.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 30 | 100 | ||
116.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 40 | 20 | ||
291.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 40 | 50 | ||
583.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 40 | 100 | ||
199.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 55 | 20 | ||
406.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 55 | 50 | ||
998.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 55 | 100 | ||
45.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 20 | 20 | ||
113.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 20 | 50 | ||
159.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 20 | 100 | ||
63.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 30 | 20 | ||
140.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 30 | 50 | ||
280.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 30 | 100 | ||
131.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 40 | 20 | ||
291.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 40 | 50 | ||
583.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 40 | 100 | ||
199.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | Weiß | 55 | 20 | ||
406.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | Weiß | 55 | 50 | ||
998.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | Weiß | 55 | 100 | ||
89.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 35 | 20 | ||
198.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 35 | 50 | ||
397.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 35 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Vakuum / Ölbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.6 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften