Bockrollen / PMR-□□□AW,, PMR-□□□WB,, PMR-□□□GUB / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte

Bockrollen / PMR-□□□AW,, PMR-□□□WB,, PMR-□□□GUB / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 177 - 250 mm / [Traglast] 100, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan, U Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 177 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 100 oder 400 daN (kgf). Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan und U Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PMR-130UWB
PMR-130WB
PMR-150AW
PMR-150WB
PMR-200AW
PMR-200UWB
PMR-200WB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie Folienmaterial JAN-Code Bestellcode

45.10 €

1 5 Arbeitstage 177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] Polyurethan100561379313035Schwere LastStahlplatte--

28.37 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180Kautschuk100561379313040Mittlere LastStahlplatte--

47.42 €

1 5 Arbeitstage 198220.01~320.00250Kautschuk100561379315042Schwere LastAluminium--

32.45 €

1 5 Arbeitstage 198140.01~220.00200Kautschuk100561379315040Schwere LastStahlplatte--

79.40 €

1 5 Arbeitstage 250220.01~320.00300Kautschuk1126315110220045Schwere LastAluminium--

80.77 €

1 5 Arbeitstage 250320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] Polyurethan1126315110220042Besonders hohe LastStahlplatte--

56.05 €

1 5 Arbeitstage 250220.01~320.00250Kautschuk1126315110220043Schwere LastStahlplatte--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Werksanlagen
Radlager Verfügbar

Technischer Support