Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrabhängung, vibratonsfester CL-Aufhang, 10t, Kautschuk, mit Schloss

Rohrabhängung, vibratonsfester CL-Aufhang, 10t, Kautschuk, mit Schloss
  • Mengenrabatt

[Features]
- Vibration-proof auxiliary hanging band for outer-surface coated steel pipes.
- With 10mm rubber.
- This product alone cannot visibly reduce vibration transmissivity.
- Zinc electroplated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10180-0015
A10180-0020
A10180-0034
A10180-0049
A10180-0053
A10180-0068
A10180-0072
A10180-0087
A10180-0104
A10180-0119
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

4.78 €

Verfügbar auf Anfrage 20~unter 3015A1/225.7

5.15 €

Verfügbar auf Anfrage 30~unter 4020A3/431.2

5.46 €

Verfügbar auf Anfrage 30~unter 4025A137.6

5.83 €

Verfügbar auf Anfrage 40~unter 5032A1 1/446.3

5.98 €

Verfügbar auf Anfrage 50~unter 6040A1 1/252.2

6.39 €

Verfügbar auf Anfrage 60~unter 7050A264.1

6.70 €

Verfügbar auf Anfrage 70~unter 8065A2 1/279.9

7.29 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 90~unter 10080A392.7

14.85 €

auf Anfrage 100~unter 200125A5143.8

16.39 €

auf Anfrage 100~unter 200150A6170.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Beschichtetes Stahlrohr
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support