• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bozendruckstücke / LSP-L / Langhubausführung

Bozendruckstücke / LSP-L / Langhubausführung
Use as a press mold component for oil breakers, knockouts, positioners, and so on. Anti-looseness treatment (ALOK) is applied to the screw part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSP-16-10-L
LSP-16-10-LS
LSP-16-15-L
LSP-16-20-L
LSP-16-30-L
LSP-24-15-L
LSP-30-20-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Min. Last
(N)
Max. Last
(N)
Passender Schlüssel

27.33 €

1 6 Arbeitstage 10161012.739.2PW-16

23.40 €

1 6 Arbeitstage 1016109.849.0PW-16

27.36 €

1 6 Arbeitstage 1016159.839.2PW-16

33.26 €

1 93 Arbeitstage 10162012.739.2PW-16

50.22 €

1 6 Arbeitstage 10163017.639.2PW-16

50.34 €

1 6 Arbeitstage 10241519.698.0PW-24

64.52 €

1 6 Arbeitstage 10302029.4147.0PW-30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl JIS-SK4 Werkstoff Grundkörper Stahl EN 1.1191 äquiv. Befestigungsmethode Eingeschraubt
Mit Sicherungslack ALOK Ausführung mit Stiftstößel Kugelfläche / Mit Innensechskant / Langer Hub Schlüsselbohrung, Form Sechskant
Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert Spitzenbereich Obeflächenbehandlung Chromatiert, III-wertig (klar) Spitze, Wärmebehandlung NA
Mindestlast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support