• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bozendruckstücke / HSP-L / Langhubausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSP-10-8-L

Teilenummer
HSP-10-8-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

72.13 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl JIS-SK4 Werkstoff Grundkörper Stahl EN 1.0715 äquiv. Außen-Ø M(mm) 10
Hub l(mm) 8 Befestigungsmethode Eingeschraubt Mit Sicherungslack ALOK
Ausführung mit Stiftstößel Kugelfläche / Mit Innensechskant / Langer Hub Schlüsselbohrung, Form Sechskant Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert
Spitzenbereich Obeflächenbehandlung Brüniert Spitze, Wärmebehandlung NA Mindestlast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Min. Last(N) 6 Max. Last(N) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Bozendruckstücke / HSP-L / Langhubausführung, die Teilenummer ist HSP-10-8-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSP-10-8-L.

Technischer Support