• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rastbolzen IP-2

Rastbolzen IP-2
Pull the knob and rotate it 90° to lock the product with the center pin in retracted state. Return the knob to its original position to release the lock; the center pin returns to its original position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP-2-8
IP-2-10
IP-2-12
IP-2-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

17.12 €

1 7 Arbeitstage 1084443M8

17.21 €

1 7 Arbeitstage 10105549M10

21.91 €

1 7 Arbeitstage 10126659M12

26.36 €

1 7 Arbeitstage 10168879M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus Sporn, Verriegelung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl EN 1.0715 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.0715 äquiv. Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör Sicherungsmutter

Technischer Support