• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rastbolzen, kurzes Modell IPS

Rastbolzen, kurzes Modell IPS

Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns the center pin to its original position by using the force of the spring. Can be used to calculate and select the position of jigs.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IPS-6
IPS-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

23.30 €

49 Arbeitstage 10126645M12

34.02 €

6 Arbeitstage 10168854M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Stahl EN 1.0715 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.1191 äquiv. Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support