Lager mit Pilot-Doppel-Modell mit Haltering, viereckig (rostfreier Edelstahl) DSIS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSIS-6000ZZ
DSIS-6001ZZ
DSIS-6002ZZ
DSIS-6004ZZ
DSIS-6005ZZ
DSIS-6006ZZ
DSIS-6007ZZ
DSIS-6008ZZ
DSIS-6200ZZ
DSIS-6201ZZ
DSIS-6202ZZ
DSIS-6204ZZ
DSIS-6205ZZ
DSIS-6206ZZ
DSIS-6900ZZ
DSIS-6901ZZ
DSIS-6902ZZ
DSIS-6904ZZ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLagerinnen-Ø d
(mm)
Breite
(mm)
Außendurchmesser oder externe Form H

62.37 €

4 Arbeitstage 10103552

65.43 €

47 Arbeitstage 10123554

73.54 €

4 Arbeitstage 10154562

97.11 €

32 Arbeitstage 10206077

100.23 €

32 Arbeitstage 10256088

141.48 €

auf Anfrage

Auf Lager

10306096

153.29 €

32 Arbeitstage 103570104

265.31 €

32 Arbeitstage 104080114

64.22 €

32 Arbeitstage 10104556

68.80 €

32 Arbeitstage 10124558

75.98 €

32 Arbeitstage 10155066

103.93 €

32 Arbeitstage 10206581

101.67 €

32 Arbeitstage 10256594

134.23 €

32 Arbeitstage 103070104

65.42 €

32 Arbeitstage 10102547

67.62 €

32 Arbeitstage 10123550

75.89 €

32 Arbeitstage 10153559

99.76 €

32 Arbeitstage 10205072

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Rundflansch, Führung Lagerausführung Rillenkugellager Werkstoff Lager Edelstahl
Lagernummer Doppelt Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) Form Flansch Quadratische Ausführung
Sicherungsring Verfügbar Ausführung Lagerhalter-Satz Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support