Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPB-35X21 |
SPB-40X18 |
SPB-50X15 |
SPB-60X12 |
SPB-80X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbezeichnung | Anz. Zähne (T) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 21 | ||
28.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 18 | ||
29.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | ||
37.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 12 | ||
52.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 12 |
Loading...
Kettenradform | A-Ausführung | Ausführung | Laufrolle | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nabenbohrungs-Ø d(mm) | 20 | Kette , Ausführung | RS | Wellentyp | Integriertes Lager, einfach |
Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Länge L(mm) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbezeichnung
Anz. Zähne(T)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften