• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringe für Umlenkrolle, IDR

Ringe für Umlenkrolle, IDR

Can be used when sprocket idler is used in two rows. Use to fix the inner ring of the bearing.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDR-40
IDR-50
IDR-60
IDR-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L

4.86 €

5 Arbeitstage 102.1

5.38 €

5 Arbeitstage 106.1

6.14 €

5 Arbeitstage 1010.8

6.73 €

5 Arbeitstage 1014.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Achsbolzen Werkstoff Stahl EN 1.0715 Äquiv. Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Außendurchmesser D(mm) 30 Nabenbohrung d(mm) 20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support