• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ständer Schraubenschlüssel ST-R

Ständer Schraubenschlüssel ST-R

Tension support base. Type that can be adjusted to the optimal position if the serration bolt is loosened. 2 types of stand spanner with different shaft heights are available. 2 types of idler bolt length are also available.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-50-R
ST-50-R-90
ST-50-R-130
ST-75-R
ST-75-R-90
ST-75-R-130
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZubehör Grundkörper, Höhe
(mm)

67.67 €

8 Arbeitstage 10Ohne (nur Gehäuse)75

90.32 €

8 Arbeitstage 10Laufrollenbolzen ID-9075

84.17 €

8 Arbeitstage 10Laufrollenbolzen ID-13075

72.79 €

8 Arbeitstage 10Ohne (nur Gehäuse)100

86.52 €

auf Anfrage 10Laufrollenbolzen ID-90100

89.30 €

8 Arbeitstage 10Laufrollenbolzen ID-130100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Formbares Gusseisen (EN-JS 1040 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Grundkörper Einbrennlackierung, schwarz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support