Flachschlüssel FLR

Flachschlüssel FLR
Tension support base. Type that can be adjusted to the optimal position if the serration bolt is loosened. 2 types of idler bolt length are also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FLR-130

Teilenummer
FLR-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

115.75 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zubehör Laufrollenbolzen ID-130 Grundkörper, Höhe(mm) 66 Werkstoff Grundkörper Formbares Gusseisen (EN-JS 1040 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Einbrennlackierung, schwarz Höhe mit enthaltenem Laufrollenbolzen, L1 + L(mm) 176

Technischer Support