Zylindergriffe drehbar / ER / Polypropylen

Zylindergriffe drehbar / ER / Polypropylen
  • Mengenrabatt
[Features]
· With newly added screw sizes, the potential uses and applications have been greatly expanded.
· A popular model with an excellent value

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ER-6
ER-8
ER-10
ER-12
ER-12A
ER-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

5.68 €

1 5 Arbeitstage M6651857

6.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8651857

7.69 €

1 44 Arbeitstage M10842274

7.72 €

1 6 Arbeitstage M12842274

11.70 €

1 5 Arbeitstage M121062893

11.75 €

1 7 Arbeitstage M161062893

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Schwarzer Polypropylen PP-Harz
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support