Zylindergriffe / SSG / Edelstahl / fest / Gewindebolzen

Zylindergriffe / SSG / Edelstahl / fest / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Rostfreier Stahl / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 13 - 25 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8



Die festen Zylindergriffe von KONISHI MFG bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus rostfreiem Stahl. Diese Bauform gibt es bei den festen Zylindergriffen: Stabausführung. Zur Befestigung wird ein Außengewinde verwendet. Es handelt sich um starke und zuverlässige Verbindungen, die trotz ihrer Robustheit einfach zu lösen sind. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 13 bis 25 mm. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSG-6
SSG-8
SSG-10
SSG-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

12.15 €

5.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M61350

15.67 €

1 5 Arbeitstage M81664

20.95 €

9.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M102070

38.38 €

1 5 Arbeitstage M1225100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Griff Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Polierte Oberfläche
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support