Zylindergriffe fest / F / Stahl

Zylindergriffe fest / F / Stahl
  • Mengenrabatt
[Features]
· A cylindrical grip featuring a simple design.
· A wide range of sizes are available; from M5 to M16.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-13
F-15
F-18
F-22
F-28
F-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

6.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M539.51335

7.13 €

1 6 Arbeitstage M6501543

8.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8641856

12.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10802270

22.77 €

1 6 Arbeitstage M12932880

25.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M161123298

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Stahl (EN 1.0715 Äquiv.)
Griff Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support