Regelknauf M8801

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M8801-13
M8801-15
M8801-17
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Knopf Außendurchmesser
(Ø)

11.10 €

3 Arbeitstage 13

11.76 €

4 Arbeitstage 15

14.07 €

4 Arbeitstage 17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Zentrierbohrung Montageabschnitt Durchmesser (mm) 6.1
Montageabschnitt, Länge(mm) 17 Runde Form, Ausführung Volume-Regler, Ausführung Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Zusätzliche Funktionen Mit Skalierung Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung Befestigungsschraube, Planfläche Präsenz (1 Platz)
Knopfwerkstoff Aluminium Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Aluminium
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Knopfhöhe(mm) 20.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support