• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fünfsterngriffe / FK

Fünfsterngriffe / FK
  • Mengenrabatt
It is made of black phenolic resin and the knob has a glossy and beautiful surface. The center is a square hole. Operating temperature max110° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FK-40-S
FK-50-S
FK-60-S
FK-70-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

6.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6104015

8.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6105018

11.41 €

1 6 Arbeitstage 7106020

13.54 €

1 6 Arbeitstage 8147022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Vierkantbohrung Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Pentagon Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support