Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KS-15X10-A |
KS-15X10-B |
KS-15X16-A |
KS-15X16-B |
KS-20X10 |
KS-20X16 |
KS-25X16 |
KS-25X25 |
KS-30X16 |
KS-30X25 |
KS-35X25 |
KS-35X40 |
KS-40X30 |
KS-50X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | M4 | 10 | 15 | 11 | ||
3.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 10 | 15 | 11 | |
3.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | 11 | ||
3.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 16 | 15 | 11 | ||
3.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 10 | 22 | 14 | |
2.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 16 | 22 | 14 | |
3.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 16 | 26 | 18 | ||
4.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 25 | 26 | 18 | ||
5.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | M8 | 16 | 31 | 18 | ||
5.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 25 | 31 | 18 | ||
5.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 25 | 36 | 23 | ||
6.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 40 | 36 | 23 | ||
7.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 30 | 40 | 26 | ||
9.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 40 | 50 | 32 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Rund | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | Vertiefung | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | (Schwarz) Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften