• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rändelmuttern / KN / hohe Form

Rändelmuttern / KN / hohe Form
  • Mengenrabatt
It is made of black phenolic resin and has a male screw the knob has a glossy and beautiful surface. Operating temperature max110° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KN-15
KN-18
KN-20
KN-25
KN-30
KN-35
KN-40
KN-50-A
KN-50-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

2.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M461511

3.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M551812

3.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M662214

3.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M6102618

5.14 €

1 6 Arbeitstage M8103118

6.35 €

1 6 Arbeitstage M8103623

7.58 €

1 6 Arbeitstage M10134026

9.94 €

1 6 Arbeitstage M10175032

10.96 €

1 6 Arbeitstage M12205032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Zylindrisch
Seite maschinell bearbeitet Vertiefung Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support