Rändelschrauben / LKK / hohe Form

Rändelschrauben / LKK / hohe Form
  • Mengenrabatt
It is made of black phenolic resin, with a male screw and the surface of the knob is glossy and beautiful. It is a knob with a long boss section that is pleasant to grip. Operating temperature max110° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKK-20X16
LKK-25X20
LKK-30X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

2.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6162125

4.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8202628

5.85 €

1 6 Arbeitstage M8253132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Zylindrisch
Seite maschinell bearbeitet Vertiefung Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support