• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

T-Griff TH

T-Griff TH

[Features]
· It is easy to grip with your fingers.
· Please choose this when you need a pulling operation.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH-70
TH-80
TH-95
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

11.43 €

4 Arbeitstage 256940

14.53 €

4 Arbeitstage 257944

15.81 €

4 Arbeitstage 309550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung T-Form Montageabschnitt, Ausführung Zentrierbohrung Montageabschnitt Durchmesser (mm) 6
Seite maschinell bearbeitet NA T-Form, Ausführung Stab Zusätzliche Funktionen NA
Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz
Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support