Sterngriffe mit Innengewinde / SLK-T

Sterngriffe mit Innengewinde / SLK-T
  • Mengenrabatt
It is made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin. Operating temperature max80° C min-20° C

[Features]
· Made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin.
· Operating temperature is max80° C, min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLK-25-T
SLK-32-T
SLK-40-T
SLK-50-T
SLK-63-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

2.33 €

1 7 Arbeitstage M58.52516

2.46 €

1 7 Arbeitstage M693220

3.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8144025

4.65 €

1 7 Arbeitstage M10215032

7.64 €

1 7 Arbeitstage M12236340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Siebeneck Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (verstärkte Glasfaser) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support