• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sterngriffe mit Durchgangsgewinde / QSK

Sterngriffe mit Durchgangsgewinde / QSK
After tilting the screw to the boss center hole and inserting it, screw the screw in vertically. Plastic knob that helps by shortening the time to tighten all the screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSK-40
QSK-50
QSK-63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

38.62 €

1 6 Arbeitstage 8264026

48.46 €

1 6 Arbeitstage 10345034

70.09 €

1 6 Arbeitstage 12426342

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Sonstige Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Siebeneck Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (verstärkte Glasfaser) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support