• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sterngriffe mit Außengewinde / PK-L

Sterngriffe mit Außengewinde / PK-L
It is made from nylon.

[Features]
· It is a knob made of nylon.
· We also offer types with high rust prevention and with screws made of stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK-40X30
PK-40X40
PK-40X50
PK-50X30
PK-50X40
PK-50X50
PK-63X30
PK-63X40
PK-63X50
PK-80X40
PK-80X50
PK-80X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

7.72 €

1 6 Arbeitstage M8304025

7.75 €

1 6 Arbeitstage M8404025

7.80 €

1 6 Arbeitstage M8504025

8.90 €

1 6 Arbeitstage M10305032

8.93 €

1 6 Arbeitstage M10405032

9.01 €

1 6 Arbeitstage M10505032

12.56 €

1 6 Arbeitstage M12306340

12.64 €

1 6 Arbeitstage M12406340

12.70 €

1 6 Arbeitstage M12506340

16.59 €

1 6 Arbeitstage M16408050

16.70 €

1 6 Arbeitstage M16508050

16.81 €

1 6 Arbeitstage M16608050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Sechskantform Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert, III-wertig (schwarz)

Technischer Support