• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dreifach-genockter Knauf TK

Dreifach-genockter Knauf TK
  • Mengenrabatt

Female screw made of black nylon resin. The thread is made of brass. The cap is silver aluminum. Operating temperature max80° C min-20° C

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK-32
TK-40
TK-50
TK-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

3.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M6123226

3.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M8144030

4.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M10165035

5.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M12186041

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Dreikant Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support