Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WN-5 |
WN-5-SUS |
WN-6 |
WN-6-SUS |
WN-8 |
WN-8-SUS |
WN-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Montageabschnitt, Material | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 10 | [Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) ) | 35 | 18 | |
7.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | M5 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 35 | 18 | ||
3.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | M6 | 10 | [Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) ) | 35 | 18 | ||
7.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | M6 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 35 | 18 | ||
4.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8 | 16 | [Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) ) | 45 | 24 | ||
10.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | M8 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | 45 | 24 | ||
4.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | M10 | 16 | [Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) ) | 45 | 24 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Buchse, Schraube (Abgestuft) | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
T-Form, Ausführung | Flügel | Zusätzliche Funktionen | NA | Montageabschnitt Bearbeitung | Blindbohrung |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Montageabschnitt, Material
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften