Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TH-40NX20 |
TH-55NAX20 |
TH-67NX25 |
TH-80NX30 |
TH-95NX30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | 40 | 30 | ||
10.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 20 | 55 | 33 | ||
11.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 25 | 67 | 37 | ||
11.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 30 | 80 | 41 | |
19.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 30 | 95 | 45 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
T-Form, Ausführung | Stab | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (verstärkte Glasfaser) | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften