• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffklemmhebel VR, VF

Kunststoffklemmhebel VR, VF
  • Mengenrabatt

Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VF-4-B
VF-4-O
VF-5-B
VF-5-O
VF-6-B
VF-6-O
VF-8-B
VF-8-O
VF-10-B
VF-10-O
VF-12-B
VF-12-O
VR-4X10-B
VR-4X10-O
VR-5X10-B
VR-5X10-O
VR-5X20-B
VR-5X20-O
VR-5X30-B
VR-5X30-O
VR-6X10-B
VR-6X10-O
VR-6X15-B
VR-6X15-O
VR-6X20-B
VR-6X20-O
VR-6X25-B
VR-6X25-O
VR-6X30-B
VR-6X30-O
VR-8X15-B
VR-8X15-O
VR-8X20-B
VR-8X20-O
VR-8X25-B
VR-8X25-O
VR-8X30-B
VR-8X30-O
VR-8X40-B
VR-8X40-O
VR-10X20-B
VR-10X20-O
VR-10X30-B
VR-10X30-O
VR-10X40-B
VR-10X40-O
VR-10X50-B
VR-10X50-O
VR-12X30-B
VR-12X30-O
VR-12X40-B
VR-12X40-O
VR-12X50-B
VR-12X50-O
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)

7.85 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4249-B (Schwarz)26.5

7.85 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4249-OR (Orange)26.5

7.85 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4259-B (Schwarz)26.5

7.85 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4259-OR (Orange)26.5

7.85 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4269-B (Schwarz)26.5

7.85 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4269-OR (Orange)26.5

8.72 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-B (Schwarz)36

8.72 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-OR (Orange)36

9.74 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801017-B (Schwarz)46

9.74 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801017-OR (Orange)46

10.52 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801217-B (Schwarz)46

10.52 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801217-OR (Orange)46

7.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde424101500B (Schwarz)26.5

7.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde424101500OR (Orange)26.5

7.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425102700B (Schwarz)26.5

7.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425102700OR (Orange)26.5

7.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425202700B (Schwarz)26.5

7.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425202700OR (Orange)26.5

7.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425302700B (Schwarz)26.5

7.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425302700OR (Orange)26.5

7.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426103900B (Schwarz)26.5

7.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426103900OR (Orange)26.5

7.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426153900B (Schwarz)26.5

7.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426153900OR (Orange)26.5

8.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426203900B (Schwarz)26.5

8.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426203900OR (Orange)26.5

8.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426253900B (Schwarz)26.5

8.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426253900OR (Orange)26.5

8.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426303900B (Schwarz)26.5

8.04 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426303900OR (Orange)26.5

9.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658157200B (Schwarz)36

9.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658157200OR (Orange)36

9.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658207200B (Schwarz)36

9.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658207200OR (Orange)36

9.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658257200B (Schwarz)36

9.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658257200OR (Orange)36

9.56 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658307200B (Schwarz)36

9.56 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658307200OR (Orange)36

9.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658407200B (Schwarz)36

9.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658407200OR (Orange)36

11.28 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80102011000B (Schwarz)46

11.28 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80102011000OR (Orange)46

11.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80103011000B (Schwarz)46

11.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80103011000OR (Orange)46

11.41 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80104011000B (Schwarz)46

11.41 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80104011000OR (Orange)46

11.48 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80105011000B (Schwarz)46

11.48 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80105011000OR (Orange)46

12.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80123016500B (Schwarz)46

12.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80123016500OR (Orange)46

13.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80124016500B (Schwarz)46

13.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80124016500OR (Orange)46

14.10 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80125016500B (Schwarz)46

14.10 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80125016500OR (Orange)46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Nylon, Polyamid PA6 (glasfaserverstärkt)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Abstand, Einstellschraube NA Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support