• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffklemmhebel (Edelstahl) VRS, VFS

Kunststoffklemmhebel (Edelstahl) VRS, VFS
  • Mengenrabatt

Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFS-4-B
VFS-4-O
VFS-5-B
VFS-5-O
VFS-6-B
VFS-6-O
VFS-8-B
VFS-8-O
VFS-10-B
VFS-10-O
VFS-12-B
VFS-12-O
VRS-4X10-B
VRS-4X10-O
VRS-5X10-B
VRS-5X10-O
VRS-6X10-B
VRS-6X10-O
VRS-8X15-B
VRS-8X15-O
VRS-10X20-B
VRS-10X20-O
VRS-10X50-B
VRS-10X50-O
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)

12.83 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4249-B (Schwarz)26.5

12.83 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4249-OR (Orange)26.5

12.83 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4259-B (Schwarz)26.5

12.83 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4259-OR (Orange)26.5

12.83 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4269-B (Schwarz)26.5

12.83 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4269-OR (Orange)26.5

14.74 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-B (Schwarz)36

14.74 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-OR (Orange)36

17.94 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801017-B (Schwarz)46

17.94 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801017-OR (Orange)46

22.73 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801217-B (Schwarz)46

22.73 €

4 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801217-OR (Orange)46

9.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde424101500B (Schwarz)26.5

9.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde424101500OR (Orange)26.5

9.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425102700B (Schwarz)26.5

9.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde425102700OR (Orange)26.5

9.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426103900B (Schwarz)26.5

9.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde426103900OR (Orange)26.5

12.77 €

Verfügbar 42 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658157200B (Schwarz)36

12.77 €

Verfügbar 42 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde658157200OR (Orange)36

18.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80102011000B (Schwarz)46

18.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80102011000OR (Orange)46

20.09 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80105011000B (Schwarz)46

20.09 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde80105011000OR (Orange)46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Nylon, Polyamid PA6 (glasfaserverstärkt)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support