Technischer Kunststoff, Scheiben-Handkurbel EDH-F

Technischer Kunststoff, Scheiben-Handkurbel EDH-F

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: EDH-100-F

Marke: KONISHI MFG

Preis: 112.64

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EDH-100-F

Teilenummer
EDH-100-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.64 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Lamelle Außendurchmesser des Griffs(Ø) 102 Griff, Material Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Zentrierbohrung Handgriff Verfügbar Griff, Ausführung Mit Klappgriff
Handgriffoberflächenbehandlung NA Griffmaterial Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff Griff.Oberflächenbehandlung NA
Dicke des Griffs(mm) 34 Montageabschnitt Außendurchmesser(mm) 30 Rundes Loch Durchmesser(mm) 10
Befestigungsschraube, Planfläche NA Zubehör Griff

Sie befinden sich auf der Seite für Technischer Kunststoff, Scheiben-Handkurbel EDH-F, die Teilenummer ist EDH-100-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EDH-100-F.

Technischer Support