• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Technischer Kunststoff, Scheiben-Handkurbel EDH-R

Technischer Kunststoff, Scheiben-Handkurbel EDH-R

A handwheel with an excellent design. The boss center includes machined holes. A center plate for concealing is included as standard.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EDH-80-R
EDH-100-R
EDH-125-R
EDH-150-R
EDH-175-R
EDH-200-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(Ø)
Rundes Loch Durchmesser
(Ø)
Zubehör

27.04 €

4 Arbeitstage 8329258Griff

31.96 €

4 Arbeitstage 102343010Griff

41.34 €

4 Arbeitstage 125393512Griff

46.24 €

4 Arbeitstage 150443814Griff

58.80 €

4 Arbeitstage 176494416Griff

76.80 €

4 Arbeitstage 200535020Griff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Lamelle Griff, Material Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Zentrierbohrung
Handgriff Verfügbar Griff, Ausführung Drehbare Ausführung Handgriffoberflächenbehandlung NA
Griffmaterial Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff Griff.Oberflächenbehandlung NA Befestigungsschraube, Planfläche NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support