• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phenolharz-Handgriff Antrieb NRP, RP-N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NRP-80
NRP-100
NRP-125
NRP-140
NRP-160
NRP-200
NRP-250
NRP-315
RP-80-N
RP-100-N
RP-125-N
RP-140-N
RP-160-N
RP-200-N
RP-250-N
RP-315-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Handgriff Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(Ø)
Zubehör Empfohlener Griff

11.43 €

4 Arbeitstage 80No (ohne Griffschraube)3618--

13.29 €

4 Arbeitstage 100No (ohne Griffschraube)4125--

15.98 €

4 Arbeitstage 125No (ohne Griffschraube)4730--

18.90 €

4 Arbeitstage 140No (ohne Griffschraube)5032--

23.87 €

4 Arbeitstage 160No (ohne Griffschraube)5434--

30.69 €

4 Arbeitstage 200No (ohne Griffschraube)5839--

50.43 €

4 Arbeitstage 250No (ohne Griffschraube)6244--

74.37 €

47 Arbeitstage 315No (ohne Griffschraube)7054--

11.43 €

4 Arbeitstage 80No (mit Griffschraube)3618NAFR-6,ER-6

13.29 €

4 Arbeitstage 100No (mit Griffschraube)4125NAFR-8,ER-8

15.98 €

4 Arbeitstage 125No (mit Griffschraube)4730NAFR-8,ER-8

18.90 €

4 Arbeitstage 140No (mit Griffschraube)5032NAFR-8,ER-8

23.87 €

4 Arbeitstage 160No (mit Griffschraube)5434NAFR-10,ER-10

30.69 €

5 Arbeitstage 200No (mit Griffschraube)5839NAFR-10,ER-10

50.43 €

4 Arbeitstage 250No (mit Griffschraube)6244NAFR-10,ER-10

74.37 €

47 Arbeitstage 315No (mit Griffschraube)7054NAFR-12,ER-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Trichterwinde Griff, Material (Schwarz) Phenolkunststoff Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung NA
Handgriffoberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support