• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Quadratischer Kipphebelantrieb in Ausführung mit Einpresstiefe KBN, KB-N

Quadratischer Kipphebelantrieb in Ausführung mit Einpresstiefe KBN, KB-N
  • Mengenrabatt

A (black wrinkled painted) square rimmed recessed type handwheel made from cast iron.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB-80-N
KB-100-N
KB-125-N
KB-140-N
KB-160-N
KB-180-N
KB-200-N
KB-250-N
KBN-80
KBN-100
KBN-125
KBN-140
KBN-160
KBN-180
KBN-200
KBN-250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Handgriff Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(Ø)
Zubehör Empfohlener Griff

17.56 €

89 Arbeitstage 80No (mit Griffschraube)3523NAER-6

19.09 €

89 Arbeitstage 100No (mit Griffschraube)3428NAER-6

22.86 €

89 Arbeitstage 125No (mit Griffschraube)4137NAER-6

29.90 €

89 Arbeitstage 140No (mit Griffschraube)4542NAER-6

38.00 €

89 Arbeitstage 160No (mit Griffschraube)4844NAER-8

44.91 €

89 Arbeitstage 180No (mit Griffschraube)5244NAER-8

51.38 €

89 Arbeitstage 200No (mit Griffschraube)5648NAER-10

77.61 €

89 Arbeitstage 250No (mit Griffschraube)6452NAER-10

17.56 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 80No (ohne Griffschraube)3523--

19.09 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 100No (ohne Griffschraube)3428--

22.86 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 125No (ohne Griffschraube)4137--

29.90 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 140No (ohne Griffschraube)4542--

38.00 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 160No (ohne Griffschraube)4844--

44.91 €

89 Arbeitstage 180No (ohne Griffschraube)5244--

52.47 €

3 Arbeitstage 200No (ohne Griffschraube)5648--

77.61 €

89 Arbeitstage 250No (ohne Griffschraube)6452--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Trichterwinde Griff, Material Gusseisen EN-JS 1030 Äquiv. Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung NA
Handgriffoberflächenbehandlung Schwarz Schrumpfeinbrennlackierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support