• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zwei-Arm-Handgriff (ovaler Griff) TA

Zwei-Arm-Handgriff (ovaler Griff) TA

A lever type handle with excellent design. The boss center includes machined holes.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TA-200
TA-270
TA-310
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Zubehör

65.46 €

7 Arbeitstage 200Griff

71.02 €

7 Arbeitstage 274Griff

76.73 €

7 Arbeitstage 312Griff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Zwei-armig Griff, Material Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6 (glasfaserverstärkt) Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Durchgangsbohrung)
Handgriff Verfügbar Griff, Ausführung Vorgefertigt Handgriffoberflächenbehandlung NA
Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff Griff.Oberflächenbehandlung NA Dicke des Griffs(mm) 41
Montageabschnitt Außendurchmesser(Ø) 35 Rundes Loch Durchmesser(Ø) 10 Befestigungsschraube, Planfläche NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support