Dreiarmiger Griff TRA

Dreiarmiger Griff TRA

A lever type handle to which loads can be easily applied. Use for applications where torque is required. The boss center includes machined holes.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRA-125
TRA-140
TRA-160
TRA-180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(Ø)
Rundes Loch Durchmesser
(Ø)
Zubehör

49.42 €

7 Arbeitstage 250253710Griff

55.14 €

7 Arbeitstage 280284212Griff

73.72 €

7 Arbeitstage 320324914Griff

90.64 €

7 Arbeitstage 360406016Griff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Muffe Arm Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Zentrierbohrung Handgriff Verfügbar
Griff, Ausführung Vorgefertigt Handgriffoberflächenbehandlung Brüniert Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff.Oberflächenbehandlung NA Befestigungsschraube, Planfläche NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support