• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ausgleichender Aluminiumgriff ABH-N

Ausgleichender Aluminiumgriff ABH-N

The handwheel is very lightweight and easy to handle thanks to its aluminum construction.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABH-70-N
ABH-80-N
ABH-90-N
ABH-100-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(Ø)
Griffbreite Zubehör Empfohlener Griff Montage Referenz

20.79 €

6 Arbeitstage 561915 × 4574.5NAER-6,ER-6-SUS2 Stellen

21.80 €

6 Arbeitstage 642116×4883.0NAER-6,ER-6-SUS2 Stellen

23.66 €

6 Arbeitstage 742316 × 5593.0NAER-6,ER-6-SUS2 Stellen

35.48 €

6 Arbeitstage 842517 × 58103.0NAER-6,ER-6-SUS2 Stellen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Sich drehende Kurbelgriffe Griff, Material Aluminiumguss-Legierung (JIS-AC2B) Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung NA
Handgriff No (mit Griffschraube) Handgriffoberflächenbehandlung Schwarz Schrumpfeinbrennlackierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support