• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminiumhandkurbel ACH-N

Aluminiumhandkurbel ACH-N

The handwheel is very lightweight and easy to handle thanks to its aluminum construction.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACH-80-N
ACH-100-N
ACH-130-N
ACH-160-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(Ø)
Drehradius R Zubehör Empfohlener Griff

21.28 €

7 Arbeitstage 372580NAER-8,ER-8-SUS

25.05 €

7 Arbeitstage 3927100NAER-8,ER-8-SUS

30.21 €

24 Arbeitstage 4731130NAER-10,ER-10-SUS

36.77 €

7 Arbeitstage 5036160NAER-10,ER-10-SUS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Sich drehende Kurbelgriffe Griff, Material Aluminiumguss-Legierung (JIS-AC2B) Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung NA
Handgriff No (mit Griffschraube) Handgriffoberflächenbehandlung Schwarz Schrumpfeinbrennlackierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support