Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Nylon [glasfaserverstärkt] / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Montage an der Außenseite / [Abstand Befestigungsbohrung] 93.5 - 235 mm / [Griffstärke] 21 - 30 mm
Mit den Handgriffen von KONISHI MFG gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Nylon [glasfaserverstärkt]. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Zur Befestigung wird eine Montage an der Außenseite verwendet. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 93.5 bis 235 mm. Eine Griffstärke von 21 bis 30 mm sichert den nötigen festen Halt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AGS-110 |
AGS-130 |
AGS-150 |
AGS-200 |
AGS-260 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung D (mm) | Höhe (H) (mm) | Griff Stärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 € 5.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93.5 | 36 | 21 | |
13.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 117 | 41 | 26 | ||
13.93 € 7.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132 | 45 | 27 | |
23.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 179 | 50 | 28 | ||
37.38 € 19.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 235 | 54 | 30 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Griffmaterial | Mattschwarz Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (glasfaserverstärkt) | Zusätzliche Funktionen | NA | Griff Oberflächenbehandlung | NA |
Befestigungsmethode | Montage an der Außenseite | Griff, Querschnittform | Rechteckig | Mounting Bolt Type | Hülse Sechskantschraube |
Zubehör | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung D(mm)
Höhe (H)(mm)
Griff Stärke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften