• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / AHPF / Zinkguss / verchromt / Bogenform / Innengewinde / quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AHPF

Teilenummer
AHPF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.50 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Bogenförmig Steigung D(mm) 102
Griffmaterial Zinkdruckguss (ZDC) Höhe (H)(mm) 28 Zusätzliche Funktionen NA
Griff Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griff Stärke(mm) 11
Griff, Querschnittform Rechteckig Befestigungsschraube, Ø M 6 Zubehör Federscheibe, Unterlegscheibe im Lieferumfang enthalten, Cross-Recessed Flachkopfschrauben helle Chromat (2 Stk.)

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / AHPF / Zinkguss / verchromt / Bogenform / Innengewinde / quadratisch, die Teilenummer ist AHPF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHPF.

Technischer Support