Linearpolführung X-Achse

Linearpolführung X-Achse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KXT04015-LC
KXT04015-LCG
KXT04015-LCJ
KXT04015-RC
KXT04015-RCG
KXT04015-RCJ
KXT06015-LCH
KXT06015-RC
KXT06015-RCF
KXT06015-RCH
KXT06015-RCJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße, Länge
(mm)
Tischgröße, Breite
(mm)
Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Kabel-Option Position der Abdeckung

555.90 €

1 9 Arbeitstage 1040400.380.350.21Ohne Kabel (Standard)L-Position

633.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1040400.380.350.21Roboterkabel 2 m, eine Seite mit losem DrahtL-Position

663.13 €

1 9 Arbeitstage 1040400.380.350.21Roboterkabel 4 m, eine Seite mit losem DrahtL-Position

555.90 €

1 9 Arbeitstage 1040400.380.350.21Ohne Kabel (Standard)Umgekehrt

633.61 €

1 9 Arbeitstage 1040400.380.350.21Roboterkabel 2 m, eine Seite mit losem DrahtUmgekehrt

663.13 €

1 9 Arbeitstage 1040400.380.350.21Roboterkabel 4 m, eine Seite mit losem DrahtUmgekehrt

760.11 €

1 9 Arbeitstage 1060600.10.080.05Roboterkabel 4 mL-Position

652.88 €

1 9 Arbeitstage 1060600.10.080.05Ohne Kabel (Standard)Umgekehrt

730.58 €

1 9 Arbeitstage 1060600.10.080.05Roboterkabel 2 mUmgekehrt

760.11 €

1 9 Arbeitstage 1060600.10.080.05Roboterkabel 4 mUmgekehrt

760.11 €

1 9 Arbeitstage 1060600.10.080.05Roboterkabel 4 m, eine Seite mit losem DrahtUmgekehrt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung X-Achsen-Tische Eigenschaften Motor/Riemenscheibe 5-Phasen-Schrittmotor, Standard Min. Spannungsauflösung(µm) 2
Tabelle Werkstoffe Stahl Bewegliche Führung Lineare Kugelführung Vorschubmethode Kugelspindel
Verfahrweg X-Achse(mm) 15 Tisch, Beschichtungen Chemisch vernickelt Belastbarkeit (Bereich)(N) 50.1~100
Lastwiderstand(N) 98 Max. Geschwindigkeit(mm/sec) 10 Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse(µm) 10
Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel(µm) 10 Parallelität(µm) 20 Sensoren Grenze + Ursprung
Leitung auswählen(mm) 1

Technischer Support